Design | for flowsensorer og -monitorer $mit_Adapter_singular |
---|---|
Installasjon | via utvendige G1/8A-gjenger, for enhver monteringsposisjon |
Mediumtemperatur [°C] | 0,00...80,00; (Temperaturgradient: 1 K/min) |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Strømningsområde [ml/min] | 2,00...100,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 92,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | titan (3.7235) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|