Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 |
---|---|
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | titan (3.7235) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT |
Innføringsdybde [mm] | 13,90; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|