Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 30,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 36,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | titan (3.7235) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 |
Innføringsdybde [mm] | 13,50; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |