Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 77,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,50 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,50 |
Materialer | stål (1.0570/S355J2) bronsebelagt |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 22 mm |
Innføringsdybde [mm] | 15,00; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|