Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [bar] | 303,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 57,60 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT |
Innføringsdybde [mm] | 13,90; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|