Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Installasjon | for montering i T-stykker |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 94,80 |
---|---|
Type montering | for montering i T-stykker |
Materialer | Låsemuttere:: rustfritt stål (1.4571/316Ti); Adapter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Sensor tilkobling | M18 x 1,5 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M26 x 1,5 |
Innføringsdybde [mm] | 28,50; (måleprobe SID, SFD, TN) |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|