Design | for sensorer og adaptere med prosesstilkobling M26x1,5 |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Trykklassifisering [bar] | 160,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 385,50 |
---|---|
Type montering | Anbefaling: presisjonsstålrør 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | M26 x 1,5 |
Prosesstilkobling | Ø 22 mm |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |