Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 25,00 AC / < 60,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Vekt [g] | 309,70 | ||
---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,50 x 15,50 x 43,90 | ||
Materialer | PUR | ||
Støpt kroppsmateriale | PUR | ||
Materiale mutter | diecast zinc | ||
Drakjede egnethet | ja | ||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte |
---|