Spesiell egenskap | Drakjede egnethet |
---|
Driftsspenning [V] | < 25,00 AC / < 60,00 DC |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...105,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 90,70 | ||
---|---|---|---|
Drakjede egnethet | ja | ||
Drakjede egnethet |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, TPU, svart |