Trykklassifisering [bar] | 120,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 8,20 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/8 innvendig tråd Ø 3 mm |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 18 mm ; nominell rørstørrelse: DN25...DN100; rørveggtykkelse: 1,25 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,4 / - |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|