Design | for temperatursensorer EL = 83 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 160,00 |
Vekt [g] | 79,60 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 3/8 innvendig tråd Ø 3 mm |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 25 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,4 / - |
Installasjonslengde EL [mm] | 50,00 |
Borelengde BL [mm] | 83,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|