Design | for temperatursensorer EL = 100 mm | |
---|---|---|
Trykklassifisering [bar] | 100,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Vekt [g] | 130,70 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | G 1/2 Ø 6 mm |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Installasjonslengde EL [mm] | 74,00 |
Borelengde BL [mm] | 100,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|