Design | for temperatursensorer EL = 150 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Vekt [g] | 197,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle Ø 6 mm |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | ≤ 0,6 / - |
Installasjonslengde EL [mm] | 118,00 |
Borelengde BL [mm] | 187,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|