Design | for temperatursensorer EL = 350 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Maks. tillatt strømningshastighet [m/s] | 13,00 |
---|
Vekt [g] | 1 577,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 38,1 mm |
Installasjonslengde EL [mm] | 267,00 |
Borelengde BL [mm] | 304,80 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|