Design | for temperatursensorer EL = 300 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Maks. tillatt strømningshastighet [m/s] | 12,00 |
---|
Vekt [g] | 354,60 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPS Ø 6 mm passer til G1/2 og 1/2 " NPT |
Prosesstilkobling | 1/2" NPT |
Installasjonslengde EL [mm] | 201,00 |
Borelengde BL [mm] | 228,60 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|