Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E37130

Termobrønner for temperatursensorer

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Termobrønner for temperatursensorer

E37130

SCHUTZROHR BD6 1/2NPTX300 V4A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] 16,00
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] 282,00
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilkobling Ø 6 mm
Prosesstilkobling 1/2" NPT
Tilbehør
Varer som leveres
Varmeledende pasta
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.