Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. E36310

Termobrønner for temperatursensorer

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Termobrønner for temperatursensorer

E36310

SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX100 V4A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Applikasjon
Trykklassifisering [bar] 16,00
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] 82,00
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Sensor tilkobling Ø 8 mm
Prosesstilkobling 1/2" NPT
Tilbehør
Varer som leveres
Varmeledende pasta
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.