Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
---|
Probelengde L [mm] | 282,00 |
---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
---|---|
Sensor tilkobling | Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | 1/2" NPT |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|