Design | for temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 100,00 |
Probelengde L [mm] | 73,00 |
---|
Vekt [g] | 315,70 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 10,00 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | G 1/2 |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 30 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,6 / - |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|