Design | for temperatursensorer EL = 100 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Probelengde L [mm] | 72,00 |
---|
Vekt [g] | 120,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | 1/2" NPT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|