Design | for temperatursensorer EL = 300 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
Probelengde L [mm] | 282,00 |
---|
Vekt [g] | 198,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|