Applikasjon | hygieniske systemer |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Anbefalte medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Ingen død-plass | ja |
Vekt [g] | 0,16 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Sensor tilkobling | Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|