Design | for temperatursensorer Ø 10 mm |
---|---|
Applikasjon | hygieniske systemer |
Installasjon | Klemfeste |
Anbefalte medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Ingen død-plass | ja |
Vekt [g] | 0,18 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Sensor tilkobling | Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,6 / - |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|