Design | for temperatursensorer Ø 10 mm |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Probelengde L [mm] | 95,00 |
---|
Vekt [g] | 194,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 Ø 10 mm |
Prosesstilkobling | Aseptoflex |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,6 / - |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|