Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 139,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | SMS-rørforbindelsesdel DN40 (1,5") |
Forsegling | metall mot metall |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|