Design | for rør DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Standard | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Vekt [g] | 399,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | Rørforbindelsesdel DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H3 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|