Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 142,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | Clamp DN38 (1,5") |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,8 / 8 |
Forsegling | metall mot PEEK |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H3 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|