Trykklassifisering [bar] | 16,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 378,00 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | alminnelig prosessovergang Rd 52 |
Forsegling | Tetning |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Varer som leveres |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|