Design | med lekkasjeport |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 202,00 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | Rørforbindelsesdel DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Forsegling | Tetning |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|