Trykklassifisering [bar] | 25,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 273,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 Aseptoflex Vario |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 19 mm |
Forsegling | Tetning |
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|