Installasjon | for ISO-rør (serie B) |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 259,00 |
---|---|
Type montering | for ISO-rør (serie B) |
Materialer | rustfritt stål (1,4435/ 316L) |
Sensor tilkobling | Aseptoflex |
Prosesstilkobling | Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|