Installasjon | med O-ring |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 34,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 1 594,00 |
---|---|
Type montering | med O-ring |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM |
Sensor tilkobling | Aseptoflex |
Prosesstilkobling | Tank Spud |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|