Trykklassifisering [bar] | 40,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 158,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Sensor tilkobling | Aseptoflex |
Prosesstilkobling | hygienisk rørforbindelsesdel DN32 (1,25") DIN 11851 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866 | H4 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|