Design | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Applikasjon | industriell applikasjon |
Installasjon | for montering på en jevn overflate |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 248,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti) |
Sensor tilkobling | G 1/2 innvendig tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|