Applikasjon | bruksområder med oljehydraulikk; Muliggjør sensorens orientering |
---|---|
Installasjon | for rørmontering; (Rørovergang M14 x 1,5 påkrevet) |
Trykklassifisering [bar] | 315,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 60,00 |
---|---|
Materialer | stål (1.0718/12L13); rustfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.0216); FKM; Zn-Ni-overtrekk |
Sensor tilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M14 x 1,5 innvendig tråd konisk tetning:L8 |
Forsegling | tetningsring med dobbeltspor |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|