Spesiell egenskap | Fri for silikon |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 45,00 AC / < 70,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 32,30 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 41,00 x 27,00 x 30,00 |
Materialer | PA; FKM |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 6...8 mm |
---|
Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN, vinklet; Støpt kropp: PA |