Nominell spenning DC [V] | 9,00...27,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 151,00 |
---|---|
Materialer | PBT-GF20 |
Tetningsmateriale | FKM |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 1 m, PUR | |
Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM |