Applikasjon | parameterinnstilling og analyse av enheter med maks. strømforbruk på 65 mA |
---|
Inngangsspenning DC [V] | 5,00 |
---|---|
Utgangsspenning DC [V] | 24,00 |
Utgangsstrøm, total [A] | 0,07; (Sensor forsyning) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...45,00 |
---|
Vekt [g] | 173,80 |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |
---|
Koblinger: USB |