Design | for temperatursensorer TA34xx, TAA431, TAD191 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 300,00 |
Probelengde L [mm] | 53,00 |
---|
Vekt [g] | 172,90 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 30,00...50,00 |
Sensor tilkobling | G 1/2 tettingskjegle Ø 8,2 mm |
Prosesstilkobling | G 1/2 |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | < 0,6 / - |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|