Applikasjon | parameterinnstilling og analyse av enheter |
---|
Nominell spenning DC [V] | 5,00; (nettdrift: 24 V DC) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500,00; (nettdrift: < 1000 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...45,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 572,40 |
---|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: A |