Design | med lekkasjeport |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | < 250,00 |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 32,35 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00...20,00 |
Sensor tilkobling | M12 x 1,5 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 19 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|