Applikasjon | hygieniske systemer |
---|---|
Installasjon | Klemfeste |
Anbefalte medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Ingen død-plass | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...150,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 102,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); klemringer: PEEK |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 10,00 |
Sensor tilkobling | Ø 6 mm |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/2 tettingskjegle |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | Ra: < 0,8 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|