Trykklassifisering [bar] | 800,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 44,20 |
---|---|
Materialer | Adapter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tetning: FKM |
Sensor tilkobling | G 1/4 ekstern tråd |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd DIN EN ISO 1179-2 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|