Trykklassifisering [bar] | 800,00 |
---|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 45,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4401 / 316); FKM |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling SAE 7/16" - 20 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|