Installasjon | med O-ring |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 25,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 490,00 |
---|---|
Type montering | med O-ring |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM |
Sensor tilkobling | Aseptoflex |
Prosesstilkobling | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene | 0,4 / 4 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|