Trykklassifisering [bar] | 150,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 292,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM |
Sensor tilkobling | G 1 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 50 mm |
Forsegling | Tetning |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|