Design | liten flens G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 67,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Sensor tilkobling | G 1/4 |
Prosesstilkobling | flens DN16 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|