Trykklassifisering [bar] | 50,00 | |
---|---|---|
Merknad om trykkvurdering |
|
Direktivet for trykkutstyr | En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren. |
---|---|
Sikkerhetsinstruksjoner | Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner. |
Vekt [g] | 295,50 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | stål (1.0570/S355J2) overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensor tilkobling | G 1 tettingskjegle |
Prosesstilkobling | sveiseadaptere Ø 50 mm |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|