Bildeoppløsning [px] | 680,00 x 480,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 770,00 |
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Bildeoppløsning [px] | 680,00 x 480,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...125,00 |
Lagringsfuktighet [%] | < 75,00; (relativ fuktighet) |
Holdbarhet [MON] | 24,00 |
Beskyttelse | IP 67; (ISO 20653) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 1 569,50 |
---|---|
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4401 / 316) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 4 x M16; koding: A |
Koblinger: 1 x M16; koding: A |
Koblinger: 1 x M16; koding: A |