Spesiell egenskap | Halogenfri |
---|
Beskyttelsesklasse | III |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 54 |
EMC |
|
---|
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,25 mm² |